中国
Han 24HPR VarioShell-HBMA-SCL-SP1-24HPR
物料编号: 09 40 124 1424
Han 24HPR VarioShell-HBMA-SCL-SP1-24HPR
物料编号: 09 40 124 1424
查看价格和供应情况。
属性概览
不封底安装底座
弯式
尺寸: 24 HPR VS
螺钉锁扣
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): NBR
产品详情
| 类别 | 上売/底座 |
|---|
| 上壳/底座系列 | Han® HPR VarioShell |
|---|
| 上壳/底座类型 | 不封底安装底座 |
|---|
| 上壳/底座介绍 | 弯式 |
|---|
| 锁定类型 | 螺钉锁扣 |
|---|
| 尺寸 | 24 HPR VS |
|---|
| VarioShell 层次 1 | 1x 24 B |
|---|
| VarioShell 层次 2 | 4x SP1 |
|---|
| 应用领域 | 用于恶劣室外环境的上壳/底座 |
|---|
| 极限温度 | -40 ... +125 °C |
|---|
| 关于极限温度的说明 | 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。 |
|---|
| 拧紧力矩 | 12 Nm 安装框架 |
|---|
| 10 Nm 安装保护罩 |
| 12 Nm PE螺钉 |
| 3 Nm M6固定螺栓 |
| 防护等级符合 IEC 60529 | IP66 |
|---|
| IP67 |
| IP68 |
| IP69 |
| 材料 (上壳/底座) | 压铸铝 |
|---|
| 防腐蚀 |
| 表面(上壳/底座) | 粉末涂层 |
|---|
| 颜色(上売/底座) | RAL 9005(乌黑) |
|---|
| 材料(密封件) | NBR |
|---|
| 认证 | CE |
|---|
| 规格 | IEC 61984 |
|---|
| IEC 61373 类别 1 B 级 |
| 欧洲海关关税号 | 85389099 |
|---|
| 包装尺寸 | 1 |
|---|
| 净重 | 2490 g |
|---|
| 原产国 | 中国 |
|---|
| GTIN | 5713140571471 |
|---|
| eCl@ss | 27440202 长方形连接器的外壳 |
|---|
| ETIM | EC000437 |
|---|
| UNSPSC 24.0 | 39121466 |
|---|