5. 上売/底座
  6. 用于恶劣环境条件
  7. 09 40 124 1442

Han 24HPR VarioShell-HBMA-SCL-SP1-4xM32

物料编号: 09 40 124 1442


新
Han 24HPR VarioShell-HBMA-SCL-SP1-4xM32

图片仅供参考。请参阅产品说明。

新 不封底安装底座

Han 24HPR VarioShell-HBMA-SCL-SP1-4xM32

物料编号: 09 40 124 1442

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

不封底安装底座 弯式 尺寸: 24 HPR VS 螺钉锁扣 材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀 粉末涂层 RAL 9005(乌黑) 材料(密封件): NBR

产品详情


类别 上売/底座
上壳/底座系列 Han® HPR VarioShell
上壳/底座类型 不封底安装底座
上壳/底座介绍 弯式
锁定类型 螺钉锁扣
尺寸 24 HPR VS
VarioShell 层次 1 4x M32
VarioShell 层次 2 4x SP1
应用领域 用于恶劣室外环境的上壳/底座
极限温度 -40 ... +125 °C
关于极限温度的说明 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
拧紧力矩 ‌12 Nm 安装框架
‌10 Nm 安装保护罩
‌12 Nm PE螺钉
‌3 Nm M6固定螺栓
防护等级符合 IEC 60529 IP66
IP67
IP68
IP69
材料 (上壳/底座) 压铸铝
防腐蚀
表面(上壳/底座) 粉末涂层
颜色(上売/底座) RAL 9005(乌黑)
材料(密封件) NBR
认证 CE
UKCA
规格 IEC 61984
IEC 61373 类别 1 B 级
欧洲海关关税号 85389099
包装尺寸 1
净重 2,540 g
原产国 中国
GTIN 5713140571457
eCl@ss 27440202 长方形连接器的外壳
ETIM EC000437
UNSPSC 24.0 39121466