5. 系列
  6. Han® HPR PYD
  7. Han® HPR PYD 1to2
  8. 表面安装底座 Han® HPR PYD
  9. 09 40 148 0951

Han 48HPR-HSMA-PYD 1to2

物料编号: 09 40 148 0951


新
undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

Han 48HPR-HSMA-PYD 1to2undefined
新表面安装底座

Han 48HPR-HSMA-PYD 1to2

物料编号: 09 40 148 0951

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

表面安装底座 尺寸: 48 B 螺钉锁扣 不锈钢 顶出线 材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀 粉末涂层 RAL 9005(乌黑) 材料(密封件): NBR

产品详情


类别 上売/底座
上壳/底座系列 Han® HPR PYD
上壳/底座类型 表面安装底座
尺寸 48 B
版本 顶出线
锁定类型 螺钉锁扣
应用领域 用于恶劣室外环境的上壳/底座
拧紧力矩 ‌4 Nm 用于 Han® 24 HPR 不封底安装底座的固定螺钉 M6
极限温度 -40 ... +125 °C
关于极限温度的说明 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
防护等级符合 IEC 60529 IP65
IP68
IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653
材料 (上壳/底座) 压铸铝
防腐蚀
表面(上壳/底座) 粉末涂层
颜色(上売/底座) RAL 9005(乌黑)
材料(密封件) NBR
材料(锁扣) 不锈钢
RoHS 符合
ELV 状态 符合
China RoHS e
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 不包含
铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
包含危险等级的要求集 R1 (HL 1-3)
R7 (HL 1-3)
认证 CE
包装尺寸 1
净重 2,568.24 g
原产国 中国
欧洲海关关税号 85389099
GTIN 5713140173590
eCl@ss 27440202 长方形连接器的外壳
ETIM EC000437
UNSPSC 24.0 39121466