2. 板端连接器
  3. 电缆连接器和电缆组件
  4. 电源和信号连接器
  5. 产品
  6. 09 45 145 2931

USB 3.0 IP20 cable 1,0m, 2x type A 1:1

物料编号: 09 45 145 2931


USB 3.0 IP20 cable 1,0m, 2x type A 1:1

图片仅供参考。请参阅产品说明。

服务接口

USB 3.0 IP20 cable 1,0m, 2x type A 1:1

物料编号: 09 45 145 2931

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

服务接口 USB 3.0 完全屏蔽360°屏蔽触点 电缆长度: 1 m 连接方式: A型连接器-A型连接器

产品详情


类别 连接器
原件 服务接口
规格 USB 3.0
连接器1 IP20 USB 3.0
A型
连接器2 IP20 USB 3.0
A型
系列 har-port
屏蔽 完全屏蔽360°屏蔽触点
芯结构 4x AWG 28/7
2x AWG 28/7
2x AWG 24/7
连接方式 A型连接器-A型连接器
固定 可螺栓固定到盖板上
电缆长度 1 m
环境温度 -25 ... +70 °C
插拔次数 ≥ 1,500
防护等级符合 IEC 60529 IP20
电缆直径 5.8 mm
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合
PFAS 无
材料 (上壳/底座) 聚酰胺 (PA)
颜色(上売/底座) 黑色
材料(电缆) PVC
颜色(电缆) 黑色
认证 DNV GL
欧洲海关关税号 85444290
包装尺寸 1
净重 71.7 g
原产国 马来西亚
GTIN 5713140223011
eCl@ss 27060304 电器绳索
ETIM EC002599
UNSPSC 24.0 43202222