电缆连接器 电缆组件 数据连接器 单对以太网
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
  2. 板端连接器
  3. 电缆连接器和电缆组件
  4. 数据连接器
  5. 产品
  6. Industrial Ethernet
  7. 09 45 151 1520 XL

RJI RJ45 GL plug Cat6A, 8p 100pcs.

物料编号: 09 45 151 1520 XL


undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

连接器

RJI RJ45 GL plug Cat6A, 8p 100pcs.

物料编号: 09 45 151 1520 XL

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

连接器 电缆连接器 直式 刺破接线 插针: 8 材料: 聚碳酸酯 (PC) 防护等级: IP20

产品详情


类别 连接器
系列 HARTING RJ Industrial®
RJ45
原件 电缆连接器
规格 直式
接线方式 刺破接线
屏蔽 完全屏蔽360°屏蔽触点
针数 8
包装内容 带屏蔽上壳
电缆紧固件
组装说明
100个
导体截面积 (mm²) 0.08 ... 0.22 mm² 绞线
导体截面积 (AWG) AWG 28/7 ... AWG 24/7 绞线
线芯外径 ≤1.05 mm
传输特性 Cat. 6A EA 级,到 500 MHz
数据速率 ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
‌ 1 Gbit/s
‌ 2.5 Gbit/s
‌ 5 Gbit/s
‌ 10 Gbit/s
极限温度 -40 ... +70 °C
相对湿度 95 % 非冷凝(操作)
插拔次数 ≥ 750
防护等级符合 IEC 60529 IP20
电缆直径 4.5 ... 9 mm
材料 (上壳/底座) 聚碳酸酯 (PC)
颜色(上売/底座) 黑色
材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
RoHS 符合
ELV 状态 符合
China RoHS e
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 有
REACH SVHC 物质 Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
加州 65 号提案物质 有
加州 65 号提案物质 铅
镍
铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
包含危险等级的要求集 R26
规格 EN 45545-2
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
认证 DNV GL
包装尺寸 100
净重 12 g
原产国 罗马尼亚
欧洲海关关税号 85366990
GTIN 5713140059429
eCl@ss 27440114 矩形连接器(用于现场组装)
ETIM EC002636
UNSPSC 24.0 39121408