中国
har-port PFT for HIFF inserts white
物料编号: 09 45 452 0003
har-port PFT for HIFF inserts white
物料编号: 09 45 452 0003
查看价格和供应情况。
属性概览
面板安装底座
用于所有 HIFF 兼容模块
白
产品详情
| 类别 | 附件 |
|---|
| 系列 | har-port |
|---|
| 附件种类 | 面板安装底座 |
|---|
| 附件介绍 | 用于所有 HIFF 兼容模块 |
|---|
| China RoHS | e |
|---|
| RoHS | 符合 |
|---|
| REACH SVHC 物质 | 不包含 |
|---|
| REACH 附件 XVII 物质 | 不包含 |
|---|
| REACH 附件 XIV 物质 | 不包含 |
|---|
| ELV 状态 | 符合 |
|---|
| PFAS | 无 |
|---|
| 颜色(上売/底座) | 白 |
|---|
| 欧洲海关关税号 | 85389099 |
|---|
| 包装尺寸 | 1 |
|---|
| 净重 | 5.75 g |
|---|
| 原产国 | 德国 |
|---|
| GTIN | 5713140235540 |
|---|
| eCl@ss | 27440292 连接器组件(附件) |
|---|
| ETIM | EC002943 |
|---|
| UNSPSC 24.0 | 39121400 |
|---|