2. 按钮开关
  3. 产品
  4. 服务接口
  5. har-port
  6. RJ45
  7. 09 45 452 1540

har-port RJ45 Cat.6; PFT 1,5m black

物料编号: 09 45 452 1540


undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

har-port RJ45 Cat.6; PFT 1,5m blackundefined
服务接口

har-port RJ45 Cat.6; PFT 1,5m black

物料编号: 09 45 452 1540

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

服务接口 RJ45 完全屏蔽360°屏蔽触点 Cat. 6 E 级,到 250 MHz 电缆长度: 1.5 m 连接方式: 插座至连接器

产品详情


类别 连接器
系列 har-port
原件 服务接口
规格 RJ45
电缆长度 1.5 m
屏蔽 完全屏蔽360°屏蔽触点
连接方式 插座至连接器
固定 可螺栓固定到盖板上
传输特性 Cat. 6 E 级,到 250 MHz
数据速率 ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
‌ 1 Gbit/s
‌ 10 Gbit/s
环境温度 -25 ... +70 °C
插拔次数 ≥ 750
防护等级符合 IEC 60529 IP20
材料 (上壳/底座) 聚酰胺 (PA)
颜色(上売/底座) 黑色
RoHS 符合
ELV 状态 符合
China RoHS e
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 有
REACH SVHC 物质 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
加州 65 号提案物质 不包含
UL / CSA UL 1863 DUXR.E470046
CSA-C22.2 No. 182.4, No. 233-09 DUXR7.E470046
认证 DNV GL
PROFINET 是
包装尺寸 1
净重 0.013 g
原产国 拉脱维亚
欧洲海关关税号 85444290
GTIN 5713140060357
eCl@ss 27060304 电器绳索
ETIM EC002599
UNSPSC 24.0 43202222