2. 按钮开关
  3. 产品
  4. 服务接口
  5. har-port
  6. RJ45
  7. 09 45 452 1561 XL

har-port RJ45 coupler Cat6A bk, 100 pcs.

物料编号: 09 45 452 1561 XL


har-port RJ45 coupler Cat6A bk, 100 pcs.

图片仅供参考。请参阅产品说明。

服务接口

har-port RJ45 coupler Cat6A bk, 100 pcs.

物料编号: 09 45 452 1561 XL

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

服务接口 RJ45 完全屏蔽360°屏蔽触点 Cat. 6A EA 级,到 500 MHz 连接方式: 插座至插座

产品详情


类别 连接器
原件 服务接口
规格 RJ45
系列 har-port
特点 适用于所有 PoE 版本
屏蔽 完全屏蔽360°屏蔽触点
连接方式 插座至插座
固定 可螺栓固定到盖板上
环境温度 -25 ... +70 °C
插拔次数 ≥ 750
防护等级符合 IEC 60529 IP20
传输特性 Cat. 6A EA 级,到 500 MHz
数据速率 ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
‌ 1 Gbit/s
‌ 10 Gbit/s
材料 (上壳/底座) 聚酰胺 (PA)
颜色(上売/底座) 黑色
UL / CSA UL 1863 DUXR2.E470046
CSA-C22.2 No. 182.4, No. 233-09 DUXR8.E470046
PROFINET 是
认证 DNV GL
规格 EN 45545-2
欧洲海关关税号 85366990
包装尺寸 100
净重 31.1 g
原产国 德国
GTIN 5713140222830
eCl@ss 27060304 电器绳索
ETIM EC002599
UNSPSC 24.0 43202222