2. 按钮开关
  3. 产品
  4. 服务接口
  5. har-port
  6. USB
  7. 09 45 452 1904

har-port USB 3.0 A-A PFT black

物料编号: 09 45 452 1904


har-port USB 3.0 A-A PFT black

图片仅供参考。请参阅产品说明。

服务接口

har-port USB 3.0 A-A PFT black

物料编号: 09 45 452 1904

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

服务接口 USB 3.0 连接方式: A型插座-A型插座

产品详情


类别 连接器
原件 服务接口
规格 USB 3.0
系列 har-port
连接方式 A型插座-A型插座
固定 可螺栓固定到盖板上
环境温度 -25 ... +70 °C
插拔次数 ≥ 1,500
防护等级符合 IEC 60529 IP20
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合
加州 65 号提案物质 不包含
PFAS 无
材料 (上壳/底座) 聚酰胺 (PA)
颜色(上売/底座) 黑色
UL / CSA UL 1863 DUXR2.E470046
CSA-C22.2 No. 182.4, No. 233-09 DUXR8.E470046
认证 DNV GL
规格 EN 45545-2
欧洲海关关税号 85366990
包装尺寸 1
净重 0.1 g
原产国 德国
GTIN 5713140060494
eCl@ss 27060304 电器绳索
ETIM EC002599
UNSPSC 24.0 43202222