2. 按钮开关
  3. 产品
  4. 服务接口
  5. har-port
  6. USB
  7. 09 45 452 1910

har-port USB 2.0 B-B PFT cable; 0,5m

物料编号: 09 45 452 1910


har-port USB 2.0 B-B PFT cable; 0,5m

图片仅供参考。请参阅产品说明。

服务接口

har-port USB 2.0 B-B PFT cable; 0,5m

物料编号: 09 45 452 1910

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

服务接口 USB 2.0 电缆长度: 0.5 m 连接方式: B型插座-B型连接器

产品详情


类别 连接器
原件 服务接口
规格 USB 2.0
系列 har-port
连接方式 B型插座-B型连接器
固定 可螺栓固定到盖板上
电缆长度 0.5 m
环境温度 -25 ... +70 °C
插拔次数 ≥ 1,500
防护等级符合 IEC 60529 IP20
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合
PFAS 无
材料 (上壳/底座) 聚酰胺 (PA)
颜色(上売/底座) 银
认证 DNV GL
欧洲海关关税号 85444290
包装尺寸 1
净重 36.42 g
原产国 德国
GTIN 5713140060517
eCl@ss 27060304 电器绳索
ETIM EC002599
UNSPSC 24.0 43202222