2. 按钮开关
  3. 产品
  4. 服务接口
  5. har-port
  6. USB
  7. 09 45 452 1979

har-port USB charger 5V/1,5A silver

物料编号: 09 45 452 1979


har-port USB charger 5V/1,5A silver

图片仅供参考。请参阅产品说明。

装载套

har-port USB charger 5V/1,5A silver

物料编号: 09 45 452 1979

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

装载套 USB 3.0 连接方式: A型插座

产品详情


类别 连接器
原件 装载套
规格 USB 3.0
系列 har-port
连接方式 A型插座
固定 可螺栓固定到盖板上
工作温度 -40 ... +55 °C
存储温度 -40 ... +80 °C
插拔次数 ≥ 1,500
防护等级符合 IEC 60529 IP20
输入电压 12 ... 24 V DC
输出电压 5 V DC ±0.25 ‌
输出电流 ‌1.5 A
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合
PFAS 无
材料 (上壳/底座) 聚酰胺 (PA)
颜色(上売/底座) 银
认证 DNV GL
欧洲海关关税号 85366990
包装尺寸 1
净重 0.017 g
原产国 德国
GTIN 5713140223059
eCl@ss 27060304 电器绳索
ETIM EC002599
UNSPSC 24.0 43202222