中国大陆
har-port USB charger 5V/1,5A black
物料编号: 09 45 452 1980
har-port USB charger 5V/1,5A black
物料编号: 09 45 452 1980
查看价格和供应情况。
属性概览
装载套
USB 3.0
连接方式: A型插座
产品详情
| 类别 | 连接器 |
|---|
| 原件 | 装载套 |
|---|
| 规格 | USB 3.0 |
|---|
| 系列 | har-port |
|---|
| 工作温度 | -40 ... +55 °C |
|---|
| 存储温度 | -40 ... +80 °C |
|---|
| 插拔次数 | 1500 |
|---|
| 防护等级符合 IEC 60529 | IP20 |
|---|
| 输入电压 | 12 ... 24 V DC |
|---|
| 输出电压 | 5 V DC ±0.25 |
|---|
| 输出电流 | 1.5 A |
|---|
| China RoHS | e |
|---|
| RoHS | 符合 |
|---|
| REACH SVHC 物质 | 不包含 |
|---|
| REACH 附件 XVII 物质 | 不包含 |
|---|
| REACH 附件 XIV 物质 | 不包含 |
|---|
| ELV 状态 | 符合 |
|---|
| 材料 (上壳/底座) | 聚酰胺 (PA) |
|---|
| 颜色(上売/底座) | 黑色 |
|---|
| 欧洲海关关税号 | 85043121 |
|---|
| 包装尺寸 | 1 |
|---|
| 净重 | 47.43 g |
|---|
| 原产国 | 德国 |
|---|
| GTIN | 5713140223042 |
|---|
| eCl@ss | 27060304 电器绳索 |
|---|
| ETIM | EC002599 |
|---|
| UNSPSC 24.0 | 43202222 |
|---|