中国
har-port USB 2.0 2x A - Mini-B 1m
物料编号: 09 45 452 1981
har-port USB 2.0 2x A - Mini-B 1m
物料编号: 09 45 452 1981
查看价格和供应情况。
属性概览
服务接口
USB 2.0
电缆长度: 1 m
连接方式: 2 个 A 型插座 - B 型迷你连接器
产品详情
| 类别 | 连接器 |
|---|
| 原件 | 服务接口 |
|---|
| 规格 | USB 2.0 |
|---|
| 系列 | har-port |
|---|
| 连接方式 | 2 个 A 型插座 - B 型迷你连接器 |
|---|
| 固定 | 可螺栓固定到盖板上 |
|---|
| 电缆长度 | 1 m |
|---|
| 环境温度 | -25 ... +70 °C |
|---|
| 插拔次数 | ≥ 1,500 |
|---|
| 防护等级符合 IEC 60529 | IP20 |
|---|
| China RoHS | e |
|---|
| RoHS | 符合 |
|---|
| REACH SVHC 物质 | 不包含 |
|---|
| REACH 附件 XVII 物质 | 不包含 |
|---|
| REACH 附件 XIV 物质 | 不包含 |
|---|
| ELV 状态 | 符合 |
|---|
| PFAS | 无 |
|---|
| 材料 (上壳/底座) | 聚酰胺 (PA) |
|---|
| 颜色(上売/底座) | 银 |
|---|
| 欧洲海关关税号 | 85444290 |
|---|
| 包装尺寸 | 1 |
|---|
| 净重 | 60 g |
|---|
| 原产国 | 德国 |
|---|
| GTIN | 5713140222892 |
|---|
| eCl@ss | 27060304 电器绳索 |
|---|
| ETIM | EC002599 |
|---|
| UNSPSC 24.0 | 43202222 |
|---|