2. 按钮开关
  3. 产品
  4. 附件
  5. 09 45 453 1602

Button cap green

物料编号: 09 45 453 1602


Button cap green

图片仅供参考。请参阅产品说明。

Button cap greenButton cap green
按钮帽

Button cap green

物料编号: 09 45 453 1602

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

按钮帽 扁平组装 绿色 安装孔直径: 22.3 mm

产品详情


类别 按钮开关
系列 har-button
附件种类 按钮帽
附件介绍 扁平组装
安装孔直径 22.3 mm
铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
包含危险等级的要求集 R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
ELV 状态 符合
加州 65 号提案物质 不包含
颜色(附件) 绿色
UL / CSA UL 508 NKCR2.E534795
CSA 22.2 No. 14-18 NKCR8.E534795
欧洲海关关税号 85389099
包装尺寸 10
原产国 德国
GTIN 5713140449329
eCl@ss 27371207 控制电路电器保护盖
ETIM EC002040
UNSPSC 24.0 39122221