2. 按钮开关
  3. 产品
  4. 附件
  5. 09 45 453 1609

Calotte transparent

物料编号: 09 45 453 1609


Calotte transparent

图片仅供参考。请参阅产品说明。

Calotte transparentCalotte transparent
帽盖

Calotte transparent

物料编号: 09 45 453 1609

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

帽盖 透明 安装孔直径: 22.3 mm

产品详情


类别 按钮开关
系列 har-light
附件种类 帽盖
安装孔直径 22.3 mm
铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
包含危险等级的要求集 R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
ELV 状态 符合
加州 65 号提案物质 不包含
颜色(附件) 透明
UL / CSA UL 508 NKCR2.E534795
CSA 22.2 No. 14-18 NKCR8.E534795
欧洲海关关税号 85389099
包装尺寸 10
净重 0.559 g
原产国 德国
GTIN 5713140449459
eCl@ss 27371231 球形折射透镜
ETIM EC001072
UNSPSC 24.0 39111815