中国大陆
RJI ground. wire 1,5mm²; AMP+M3 1=10pcs
物料编号: 09 45 500 0002
RJI ground. wire 1,5mm²; AMP+M3 1=10pcs
物料编号: 09 45 500 0002
查看价格和供应情况。
产品详情
| 类别 | 附件 |
|---|
| 系列 | HARTING RJ Industrial® |
|---|
| 附件种类 | 接地电缆 |
|---|
| 导体截面积 (mm²) | 1.5 mm² |
|---|
| 导体截面积 (AWG) | AWG 16 |
|---|
| China RoHS | e |
|---|
| RoHS | 符合 |
|---|
| REACH SVHC 物质 | 不包含 |
|---|
| REACH 附件 XVII 物质 | 不包含 |
|---|
| REACH 附件 XIV 物质 | 不包含 |
|---|
| ELV 状态 | 符合 |
|---|
| 欧洲海关关税号 | 85444290 |
|---|
| 包装尺寸 | 1 |
|---|
| 净重 | 39.5 g |
|---|
| 原产国 | 德国 |
|---|
| GTIN | 5713140060814 |
|---|
| eCl@ss | 27440292 连接器组件(附件) |
|---|
| ETIM | EC002943 |
|---|
| UNSPSC 24.0 | 39121400 |
|---|