2. 按钮开关
  3. 产品
  4. 附件
  5. 09 45 502 0001

har-port sealing cover

物料编号: 09 45 502 0001


undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

har-port sealing coverundefined
密封盖

har-port sealing cover

物料编号: 09 45 502 0001

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

密封盖

产品详情


类别 附件
系列 har-port
附件种类 密封盖
防护等级符合 IEC 60529 IP40
材料阻燃性等级符合 UL 94 HB
RoHS 符合
ELV 状态 符合
China RoHS e
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 不包含
加州 65 号提案物质 不包含
包装尺寸 1
净重 2.96 g
原产国 德国
欧洲海关关税号 39269097
GTIN 5713140060852
eCl@ss 27440292 连接器组件(附件)
ETIM EC002943
UNSPSC 24.0 39121400