2. 按钮开关
  3. 产品
  4. 附件
  5. 09 45 502 0005

har-port protection cover IP65/67 trans.

物料编号: 09 45 502 0005


har-port protection cover IP65/67 trans.

图片仅供参考。请参阅产品说明。

har-port protection cover IP65/67 trans.har-port protection cover IP65/67 trans.
保护盖

har-port protection cover IP65/67 trans.

物料编号: 09 45 502 0005

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

保护盖 热塑性塑料 防护等级: IP65, IP67

产品详情


类别 附件
系列 har-port
附件种类 保护盖
防护等级符合 IEC 60529 IP65
IP67
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合
加州 65 号提案物质 有
加州 65 号提案物质 铅
镍
材料(附件) 热塑性塑料
颜色(附件) 透明
UL / CSA UL 1863 DUXR2.E470046
CSA-C22.2 No. 182.4, No. 233-09 DUXR8.E470046
欧洲海关关税号 85389099
包装尺寸 1
净重 7.45 g
原产国 德国
GTIN 5713140060890
eCl@ss 27440208 工业插头连接套
ETIM EC002314
UNSPSC 24.0 39121467