2. 电缆组件和散装电缆
  3. 线缆
  4. 产品
  5. 混合电缆
  6. 混合电缆(铜/铜)
  7. 09 45 600 0300

PN Type B Hybrid 4xAWG22/7 + 4x1.5, 100m

物料编号: 09 45 600 0300


undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

混合电缆 (铜/铜)

PN Type B Hybrid 4xAWG22/7 + 4x1.5, 100m

物料编号: 09 45 600 0300

100 m
查看价格和供应情况。
0
产品咨询
100 m
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

混合电缆 (铜/铜) 阻燃 4x AWG 22/7, 4x 1.5 mm² FRNC (LSZH) 电缆长度: 100 m Cat. 5 D 级:到 100 MHz

产品详情


类别 系统布线
原件 线缆
规格 不组装
电缆类别 混合电缆 (铜/铜)
电缆介绍 阻燃
电缆长度 100 m
芯数 8
芯结构 4x AWG 22/7
4x 1.5 mm²
传输特性 Cat. 5 D 级:到 100 MHz
数据速率 ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
极限温度 -20 ... +70 °C
耦合衰减 @ 20 °C / 10 MHz ≤ 10 mΩ/m
导体电阻 @ 20 °C ≤120 Ω/km
绝缘阻抗 @ 20 °C ≥ 500 MΩ x km
信号运行时间 @ 20 °C ≤ 5.3 ns/m
电阻抗 @ 100 MHz ‌100 Ω ±15 %
材料(电缆) FRNC (LSZH)
颜色(电缆) 绿色
RoHS 符合
ELV 状态 符合
China RoHS e
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 不包含
加州 65 号提案物质 有
规格 EN 13602
IEC 60332-1-2 阻燃性
UL style 21282 (80 °C / 150 V)
PROFINET 是
包装尺寸 1
净重 15,000 g
原产国 德国
欧洲海关关税号 85444290
GTIN 5713140061989
eCl@ss 27060501 混合电缆
ETIM EC001579
UNSPSC 24.0 26121639