产品类别
线缆
概述产品
  1. 首页
  2. 电缆组件和散装电缆
  3. 线缆
  4. 产品
  5. 混合电缆
  6. 混合电缆(铜/铜)

混合电缆(铜/铜)

过滤器

产品 8

Relevance
PN Type B Hybrid 4xAWG22/7 + 4x1.5

混合电缆 (铜/铜) | PN Type B Hybrid 4xAWG22/7 + 4x1.5

物料编号: 09 45 600 0300 0200

阻燃4x AWG 22/7, 4x 1.5 mm²FRNC (LSZH)Cat. 5 D 级:到 100 MHz

Hybridcable Cat.6 4x2xAWG26/7,4x1,5

混合电缆 (铜/铜) | Hybridcable Cat.6 4x2xAWG26/7,4x1,5

物料编号: 09 45 600 0700 0001

无卤素, 耐UV4x 2x AWG 26/7, 4x 1.5 mm²PUR (聚氨酯)Cat. 6 E 级,到 250 MHz

Servocbl. 5G2,5+(2x0,75)(2x1,5)(4xAWG2

混合电缆 (铜/铜) | Servocbl. 5G2,5+(2x0,75)(2x1,5)(4xAWG2

物料编号: 61 06 005 0043 01

2x 2x AWG 22, 2x 0.75 mm², 2x 1.5 mm², 5G 2.5 mm²聚烯烃共聚物Cat. 5e D 级:到 100 MHz

HARTING F+B Hybridcable, PO 10m

混合电缆 (铜/铜) | HARTING F+B Hybridcable, PO 10m

物料编号: 09 45 600 0333

2x 2x AWG 22, 2x 0.75 mm², 2x 1.5 mm², 5G 2.5 mm²聚烯烃共聚物电缆长度: 10 mCat. 5e D 级:到 100 MHz

10 m
PN Type B Hybrid 4xAWG22/7 + 4x1.5, 20m

混合电缆 (铜/铜) | PN Type B Hybrid 4xAWG22/7 + 4x1.5, 20m

物料编号: 09 45 600 0330

阻燃4x AWG 22/7, 4x 1.5 mm²FRNC (LSZH)电缆长度: 20 mCat. 5 D 级:到 100 MHz

20 m
Hybridcable Cat.6 4x2xAWG26/7,4x1,5 20m

混合电缆 (铜/铜) | Hybridcable Cat.6 4x2xAWG26/7,4x1,5 20m

物料编号: 09 45 600 0332

无卤素, 耐UV4x 2x AWG 26/7, 4x 1.5 mm²PUR (聚氨酯)电缆长度: 20 mCat. 6 E 级,到 250 MHz

20 m
HYBRID OUTDOOR CABLE AWG26/7,10M,RING

混合电缆 (铜/铜) | HYBRID OUTDOOR CABLE AWG26/7,10M,RING

物料编号: 33 57 851 0100 001

4x 2x AWG 26/7, 3x 2.5 mm²PVC电缆长度: 10 mCat. 5e D 级:到 100 MHz

10 m
Hybrid cable Cat 5e 4x2AWG26/7, 3x2,5qmm

混合电缆 (铜/铜) | Hybrid cable Cat 5e 4x2AWG26/7, 3x2,5qmm

物料编号: 09 45 600 0309 0100

4x 2x AWG 26/7, 3x 2.5 mm²PVCCat. 5e D 级:到 100 MHz

8 (of8)