5. 网络 系统布线
  6. RJ45
  7. 09 45 700 5066

RJI cab IP20/M12 4XAWG 22/7;outdoor;3,0m

物料编号: 09 45 700 5066


RJI cab IP20/M12 4XAWG 22/7;outdoor;3,0m

图片仅供参考。请参阅产品说明。

电缆组装

RJI cab IP20/M12 4XAWG 22/7;outdoor;3,0m

物料编号: 09 45 700 5066

3 m
查看价格和供应情况。
0
产品咨询
3 m
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

电缆组装 两端预接 铜质电缆 (圆型) 电缆长度: 3 m

产品详情


连接器1
RJ Ind. RJ45 Cat.5, 4pol. overm
显示详细信息
连接器2
M12 D-Coded straight, overmolded
显示详细信息
类别 系统布线
原件 电缆组装
规格 两端预接
连接器1 RJ45
连接器2 M12 D编码
公头
系列 RJ45
圆形连接器 M12
电缆类别 铜质电缆 (圆型)
芯数 4
芯结构 4x AWG 22/7
编码 D编码
电缆长度 3 m
极限温度 [-30] ... [+70 °C]
传输特性 Cat. 5 D 级:到 100 MHz
数据速率 10 Mbit/s
100 Mbit/s
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合
加州 65 号提案物质 有
加州 65 号提案物质 镍
材料(电缆) PVC
颜色(电缆) 黑色
规格 UN/ECE-R 118 轨道车辆防火
欧洲海关关税号 85444290
包装尺寸 1
净重 251 g
原产国 罗马尼亚
GTIN 5713140268074
eCl@ss 27060390 成品数据电缆(未归类)
ETIM EC002599
UNSPSC 24.0 26121600