5. 网络 系统布线
  6. RJ45
  7. 09 45 715 1165

RJI Han3A met. PN Cat5 PVC 2.0m

物料编号: 09 45 715 1165


RJI Han3A met. PN Cat5 PVC 2.0m

图片仅供参考。请参阅产品说明。

RJI Han3A met. PN Cat5 PVC 2.0mRJI Han3A met. PN Cat5 PVC 2.0m
电缆组装

RJI Han3A met. PN Cat5 PVC 2.0m

物料编号: 09 45 715 1165

2 m
查看价格和供应情况。
0
产品咨询
2 m
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

电缆组装 两端预接 铜质电缆 (圆型) 电缆长度: 2 m

产品详情


连接器1
RJI IP67 DATA 3A PLUG METALL COMP
显示详细信息
连接器2
RJI IP67 DATA 3A PLUG METALL COMP
显示详细信息
类别 系统布线
原件 电缆组装
规格 两端预接
连接器1 Han® 3 A 金属
连接器2 Han® 3 A 金属
系列 RJ45
电缆类别 铜质电缆 (圆型)
芯数 4
芯结构 4x AWG 22/7
电缆长度 2 m
极限温度 -40 ... +70 °C
传输特性 Cat. 5 D 级:到 100 MHz
数据速率 10 Mbit/s
100 Mbit/s
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合
加州 65 号提案物质 不包含
材料(电缆) PVC
颜色(电缆) 绿色
欧洲海关关税号 85444290
包装尺寸 1
净重 371 g
原产国 罗马尼亚
GTIN 5713140250031
eCl@ss 27060390 成品数据电缆(未归类)
ETIM EC002599
UNSPSC 24.0 26121600