5. 网络 系统布线
  6. RJ45
  7. 09 45 725 1515

RJI Han3A pla.Hyb. Cat6A+4x1,5 30m

物料编号: 09 45 725 1515


RJI Han3A pla.Hyb. Cat6A+4x1,5 30m

图片仅供参考。请参阅产品说明。

RJI Han3A pla.Hyb. Cat6A+4x1,5 30mRJI Han3A pla.Hyb. Cat6A+4x1,5 30m
电缆组装

RJI Han3A pla.Hyb. Cat6A+4x1,5 30m

物料编号: 09 45 725 1515

30 m
查看价格和供应情况。
0
产品咨询
30 m
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

电缆组装 两端预接 铜质电缆 (圆型) 电缆长度: 30 m

产品详情


连接器1
Han3A RJ45 Hybrid GL Cat6A plug 8+4p pl.
显示详细信息
连接器2
Han3A RJ45 Hybrid GL Cat6A plug 8+4p pl.
显示详细信息
类别 系统布线
原件 电缆组装
规格 两端预接
连接器1 Han® 3 A 混合
热塑性塑料
连接器2 Han® 3 A 混合
热塑性塑料
系列 RJ45
电缆类别 铜质电缆 (圆型)
芯数 12
芯结构 4x 2x AWG 26/7
4x 1.5 mm²
电缆长度 30 m
极限温度 -10 ... +70 °C
传输特性 Cat. 6 E 级,到 250 MHz
数据速率 10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2.5 Gbit/s
5 Gbit/s
China RoHS 50
RoHS 符合豁免标准
REACH SVHC 物质 有
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合豁免标准
加州 65 号提案物质 有
RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
REACH SVHC 物质 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
铅
加州 65 号提案物质 铅
镍
材料(电缆) PUR (聚氨酯)
颜色(电缆) 黑色
欧洲海关关税号 85444290
包装尺寸 1
净重 4662 g
原产国 罗马尼亚
GTIN 5713140063204
eCl@ss 27060390 成品数据电缆(未归类)
ETIM EC002599
UNSPSC 24.0 26121600