5. 网络 系统布线
  6. RJ45
  7. 09 45 771 1173

Fieldpatchc.,AWG22/7;2xIP20; 10m,trail.

物料编号: 09 45 771 1173


Fieldpatchc.,AWG22/7;2xIP20; 10m,trail.

图片仅供参考。请参阅产品说明。

电缆组装

Fieldpatchc.,AWG22/7;2xIP20; 10m,trail.

物料编号: 09 45 771 1173

10 m
查看价格和供应情况。
0
产品咨询
10 m
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

电缆组装 两端预接 铜质电缆 (圆型) 直式 电缆长度: 10 m

产品详情


连接器1
RJ Ind. RJ45 Cat.5, 4pol. overm
显示详细信息
连接器2
RJ Ind. RJ45 Cat.5, 4pol. overm
显示详细信息
类别 系统布线
原件 电缆组装
规格 两端预接
连接器1 HARTING RJ Industrial®
连接器2 HARTING RJ Industrial®
系列 RJ45
电缆类别 铜质电缆 (圆型)
电缆介绍 直式
芯数 4
芯结构 4x AWG 22/7
电缆长度 10 m
传输特性 Cat. 5 D 级:到 100 MHz
数据速率 10 Mbit/s
100 Mbit/s
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合
加州 65 号提案物质 有
加州 65 号提案物质 镍
材料(电缆) PUR (聚氨酯)
颜色(电缆) 绿色
PROFINET 是
欧洲海关关税号 85444290
包装尺寸 1
净重 700 g
原产国 罗马尼亚
GTIN 5713140064256
eCl@ss 27060308 铜跳线(数据线)
UNSPSC 24.0 26121609