4. 09 45 845 0003

RJI IP40 DUST CAP PUSH PULL REC.

物料编号: 09 45 845 0003


RJI IP40 DUST CAP PUSH PULL REC.

图片仅供参考。请参阅产品说明。

RJI IP40 DUST CAP PUSH PULL REC.RJI IP40 DUST CAP PUSH PULL REC.
保护盖

RJI IP40 DUST CAP PUSH PULL REC.

物料编号: 09 45 845 0003

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

保护盖 运输保护, 用于设备端 防护等级: IP40

产品详情


类别 附件
系列 HARTING PushPull (V4)
附件种类 保护盖
附件介绍 运输保护
用于设备端
插拔次数 100
防护等级符合 IEC 60529 IP40
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合
加州 65 号提案物质 不包含
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
欧洲海关关税号 85389099
包装尺寸 100
净重 0.08 g
原产国 罗马尼亚
GTIN 5713140064614
eCl@ss 27440208 工业插头连接套
ETIM EC002314
UNSPSC 24.0 39121467