4. 09 45 845 0011 024

Easy dust cup IP67 for PP recepticale

物料编号: 09 45 845 0011 024


Easy dust cup IP67 for PP recepticale

图片仅供参考。请参阅产品说明。

Easy dust cup IP67 for PP recepticaleEasy dust cup IP67 for PP recepticale
保护盖

Easy dust cup IP67 for PP recepticale

物料编号: 09 45 845 0011 024

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

保护盖 用于设备端 防护等级: IP65, IP67

产品详情


类别 附件
系列 HARTING PushPull (V4)
附件种类 保护盖
附件介绍 用于设备端
详细资料 带尼龙绳的被动锁扣版,用于M2.5 / M3固定螺栓
插拔次数 100
防护等级符合 IEC 60529 IP65
IP67
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 有
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合
加州 65 号提案物质 有
REACH SVHC 物质 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
加州 65 号提案物质 铅
镍
规格 EN 45545-2
欧洲海关关税号 85389099
包装尺寸 100
净重 3.98 g
原产国 罗马尼亚
GTIN 5713140064669
eCl@ss 27440208 工业插头连接套
ETIM EC002314
UNSPSC 24.0 39121467