中国大陆
谛颜垤 RJ45 , 1M
物料编号: 09 45 971 1102
谛颜垤 RJ45 , 1M
物料编号: 09 45 971 1102
查看价格和供应情况。
查看价格和供应情况。
属性概览
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1 m
产品详情
| 类别 | 系统布线 |
|---|
| 原件 | 电缆组装 |
|---|
| 规格 | 两端预接 |
|---|
| 连接器1 | HARTING RJ Industrial® |
|---|
| 连接器2 | HARTING RJ Industrial® |
|---|
| 系列 | RJ45 |
|---|
| 电缆类别 | 铜质电缆 (圆型) |
|---|
| 芯数 | 8 |
|---|
| 芯结构 | 8x AWG 26/7 |
|---|
| 电缆长度 | 1 m |
|---|
| 传输特性 | Cat. 5e D 级:到 100 MHz |
|---|
| 数据速率 | 10 Mbit/s |
|---|
| 100 Mbit/s |
| 1 Gbit/s |
| China RoHS | e |
|---|
| RoHS | 符合 |
|---|
| REACH SVHC 物质 | 不包含 |
|---|
| REACH 附件 XVII 物质 | 不包含 |
|---|
| REACH 附件 XIV 物质 | 不包含 |
|---|
| ELV 状态 | 符合 |
|---|
| 材料(电缆) | PUR (聚氨酯) |
|---|
| 颜色(电缆) | 绿色 |
|---|
| 欧洲海关关税号 | 85444290 |
|---|
| 包装尺寸 | 1 |
|---|
| 净重 | 62.222 g |
|---|
| 原产国 | 越南 |
|---|
| GTIN | 5713140064966 |
|---|
| eCl@ss | 27060308 铜跳线(数据线) |
|---|
| UNSPSC 24.0 | 26121609 |
|---|