5. 网络 系统布线
  6. RJ45
  7. 09 47 050 5023

RJI IP20/ 90° gew.2X180° 22/7;0,5m;stra.

物料编号: 09 47 050 5023


RJI IP20/ 90° gew.2X180° 22/7;0,5m;stra.

图片仅供参考。请参阅产品说明。

电缆组装

RJI IP20/ 90° gew.2X180° 22/7;0,5m;stra.

物料编号: 09 47 050 5023

0.5 m
查看价格和供应情况。
0
产品咨询
0.5 m
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

电缆组装 两端预接 铜质电缆 (圆型) 左弯式 电缆长度: 0.5 m

产品详情


类别 系统布线
原件 电缆组装
规格 两端预接
连接器1 HARTING RJ Industrial®
连接器2 HARTING RJ Industrial®
系列 RJ45
电缆类别 铜质电缆 (圆型)
电缆介绍 左弯式
芯数 4
芯结构 4x AWG 22/7
电缆长度 0.5 m
极限温度 -40 ... +70 °C
传输特性 Cat. 5 D 级:到 100 MHz
数据速率 10 Mbit/s
100 Mbit/s
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合
加州 65 号提案物质 有
加州 65 号提案物质 镍
材料(电缆) PVC
颜色(电缆) 绿色
欧洲海关关税号 85444290
包装尺寸 1
净重 79 g
原产国 罗马尼亚
GTIN 5713140252141
eCl@ss 27060308 铜跳线(数据线)
UNSPSC 24.0 26121609