5. 圆形连接器 系统布线
  6. M12
  7. 09 47 222 2002

RJI M12Cord 4xAWG22/7outd 2xM12 - 1m

物料编号: 09 47 222 2002


RJI M12Cord 4xAWG22/7outd 2xM12 - 1mRJI M12Cord 4xAWG22/7outd 2xM12 - 1m

图片仅供参考。请参阅产品说明。

RJI M12Cord 4xAWG22/7outd 2xM12 - 1mRJI M12Cord 4xAWG22/7outd 2xM12 - 1m
电缆组装

RJI M12Cord 4xAWG22/7outd 2xM12 - 1m

物料编号: 09 47 222 2002

1 m
查看价格和供应情况。
0
产品咨询
1 m
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

电缆组装 两端预接 铜质电缆 (圆型) 电缆长度: 1 m

产品详情


类别 系统布线
原件 电缆组装
规格 两端预接
连接器1 M12 D编码
公头
直式
连接器2 M12 D编码
公头
直式
系列 圆形连接器 M12
电缆类别 铜质电缆 (圆型)
芯数 4
芯结构 4x AWG 22/7
编码 D编码
电缆长度 1 m
传输特性 Cat. 5 D 级:到 100 MHz
数据速率 10 Mbit/s
100 Mbit/s
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合
加州 65 号提案物质 有
加州 65 号提案物质 铅
镍
材料(电缆) PVC
颜色(电缆) 黑色
欧洲海关关税号 85444290
包装尺寸 1
净重 104 g
原产国 德国
GTIN 5713140247345
eCl@ss 27060390 成品数据电缆(未归类)
ETIM EC002599
UNSPSC 24.0 26121600