5. 网络 系统布线
  6. RJ45
  7. 09 47 474 7026

RJI cable 4x2xAWG26/7 CAT5e PUR, 35m

物料编号: 09 47 474 7026


RJI cable 4x2xAWG26/7 CAT5e PUR, 35m

图片仅供参考。请参阅产品说明。

电缆组装

RJI cable 4x2xAWG26/7 CAT5e PUR, 35m

物料编号: 09 47 474 7026

35 m
查看价格和供应情况。
0
产品咨询
35 m
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

电缆组装 两端预接 铜质电缆 (圆型) 无卤素, 防油 电缆长度: 35 m

产品详情


连接器1
DualBoot RJ45 IP20 Cat.5e, 8pol. HA logo
显示详细信息
连接器2
DualBoot RJ45 IP20 Cat.5e, 8pol. HA logo
显示详细信息
类别 系统布线
原件 电缆组装
规格 两端预接
连接器1 HARTING RJ Industrial®
连接器2 HARTING RJ Industrial®
系列 RJ45
电缆类别 铜质电缆 (圆型)
电缆介绍 无卤素
防油
芯数 8
芯结构 4x 2 Twisted Pair
电缆长度 35 m
极限温度 -30 ... +75 °C 未移动
-5 ... +50 °C 已移动
防护等级符合 IEC 60529 IP20
传输特性 Cat. 5e D 级:到 100 MHz
数据速率 10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2.5 Gbit/s
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 有
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合
加州 65 号提案物质 不包含
REACH SVHC 物质 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
材料(电缆) PUR (聚氨酯)
颜色(电缆) 黄
认证 CE
规格 ISO/IEC 11801
ISO/IEC 11801-3:2017
IEC 61935-2
欧洲海关关税号 85444290
包装尺寸 1
净重 1361.25 g
原产国 拉脱维亚
GTIN 5713140254190
eCl@ss 27060308 铜跳线(数据线)
UNSPSC 24.0 26121609