5. Han® 系统电缆
  6. Han® PushPull (V14)
  7. 09 47 565 6044

PPv14 RJ45 met PN Type B 22/7 PVC 20m

物料编号: 09 47 565 6044


PPv14 RJ45 met PN Type B 22/7 PVC 20m

图片仅供参考。请参阅产品说明。

电缆组装

PPv14 RJ45 met PN Type B 22/7 PVC 20m

物料编号: 09 47 565 6044

20 m
查看价格和供应情况。
0
产品咨询
20 m
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

电缆组装 两端预接 铜质电缆 (圆型) 电缆长度: 20 m

产品详情


连接器1
Han PP metal V14 RJ45 Cat5 plug 4p IDC
显示详细信息
连接器2
Han PP metal V14 RJ45 Cat5 plug 4p IDC
显示详细信息
类别 系统布线
原件 电缆组装
规格 两端预接
连接器1 Han® PushPull (V14) 金属
连接器2 Han® PushPull (V14) 金属
系列 RJ45
电缆类别 铜质电缆 (圆型)
芯数 4
芯结构 4x AWG 22/7
电缆长度 20 m
极限温度 -40 ... +70 °C
传输特性 Cat. 5 D 级:到 100 MHz
数据速率 10 Mbit/s
100 Mbit/s
ECHA SCIP 编号 c36f0ac5-85f9-4ea4-b360-765dd2684139
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 有
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合
加州 65 号提案物质 不包含
REACH SVHC 物质 Triphenyl phosphate
材料(电缆) PVC
颜色(电缆) 绿色
PROFINET 是
欧洲海关关税号 85444290
包装尺寸 1
净重 1 g
原产国 罗马尼亚
GTIN 5713140251137
eCl@ss 27060390 成品数据电缆(未归类)
ETIM EC002599
UNSPSC 24.0 26121600