3. 矩形连接器
  4. 产品
  5. 电缆组装
  6. 09 47 565 6104

PPv14 RJ45 met PN Tp B 22/7 PVC out 20m

物料编号: 09 47 565 6104


undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

电缆组装

PPv14 RJ45 met PN Tp B 22/7 PVC out 20m

物料编号: 09 47 565 6104

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

电缆组装 两端预接 铜质电缆 (圆型) 电缆长度: 20 m

产品详情


电缆类别
HAR PROFINET Typ B 4xAWG22/7 PVC outdoor
显示详细信息
连接器1
Han PP metal V14 RJ45 Cat5 plug 4p IDC
显示详细信息
连接器2
Han PP metal V14 RJ45 Cat5 plug 4p IDC
显示详细信息
类别 系统布线
系列 RJ45
原件 电缆组装
规格 两端预接
连接器1 Han® PushPull (V14) 金属
连接器2 Han® PushPull (V14) 金属
电缆类别 铜质电缆 (圆型)
电缆长度 20 m
芯数 4
芯结构 4x AWG 22/7
传输特性 Cat. 5 D 级:到 100 MHz
数据速率 ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
极限温度 -45 ... +60 °C
材料(电缆) PVC
颜色(电缆) 黑色
RoHS 符合
ELV 状态 符合
China RoHS e
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 有
REACH SVHC 物质 Triphenyl phosphate
ECHA SCIP 编号 c36f0ac5-85f9-4ea4-b360-765dd2684139
加州 65 号提案物质 不包含
PROFINET 是
包装尺寸 1
净重 1 g
原产国 罗马尼亚
欧洲海关关税号 85444290
GTIN 5713140251182
eCl@ss 27060390 成品数据电缆(未归类)
ETIM EC002599
UNSPSC 24.0 26121600