5. 网络 系统布线
  6. RJ45
  7. 09 48 474 7766 050

PROFINET cabinet cord; 5,0m

物料编号: 09 48 474 7766 050


PROFINET cabinet cord; 5,0m

图片仅供参考。请参阅产品说明。

电缆组装

PROFINET cabinet cord; 5,0m

物料编号: 09 48 474 7766 050

5 m
查看价格和供应情况。
0
产品咨询
5 m
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

电缆组装 两端预接 铜质电缆 (圆型) 电缆长度: 5 m

产品详情


类别 系统布线
原件 电缆组装
规格 两端预接
连接器1 HARTING RJ Industrial®
连接器2 HARTING RJ Industrial®
系列 RJ45
电缆类别 铜质电缆 (圆型)
芯数 8
芯结构 4x 2 Twisted Pair
电缆长度 5 m
极限温度 -20 ... +70 °C
传输特性 Cat. 6A EA 级,到 500 MHz
数据速率 10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2.5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 有
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合
加州 65 号提案物质 不包含
REACH SVHC 物质 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
材料(电缆) PVC
颜色(电缆) 绿色
UL / CSA UL 1863 DUXR.E470046
CSA-C22.2 No. 182.4, No. 233-09 DUXR8.E470046
PROFINET 是
欧洲海关关税号 85444993
包装尺寸 1
净重 261 g
原产国 拉脱维亚
GTIN 5713140067271
eCl@ss 27060308 铜跳线(数据线)
UNSPSC 24.0 26121609