5. 网络 系统布线
  6. RJ45
  7. 09 48 686 8007 100

RJI SERCOS III Cable PUR Cat.5 4p 10m

物料编号: 09 48 686 8007 100


RJI SERCOS III Cable PUR Cat.5 4p 10m

图片仅供参考。请参阅产品说明。

电缆组装

RJI SERCOS III Cable PUR Cat.5 4p 10m

物料编号: 09 48 686 8007 100

10 m
查看价格和供应情况。
0
产品咨询
10 m
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

电缆组装 两端预接 铜质电缆 (圆型) 电缆长度: 10 m

产品详情


连接器1
DualBoot RJ45 IP20 Cat. 5, 4pol. overm
显示详细信息
连接器2
DualBoot RJ45 IP20 Cat. 5, 4pol. overm
显示详细信息
类别 系统布线
原件 电缆组装
规格 两端预接
连接器1 HARTING DualBoot RJ45
连接器2 HARTING DualBoot RJ45
系列 RJ45
电缆类别 铜质电缆 (圆型)
芯数 4
芯结构 4x AWG 22/7
电缆长度 10 m
极限温度 -40 ... +70 °C 未移动
-25 ... +60 °C 已移动
传输特性 Cat. 5 D 级:到 100 MHz
数据速率 10 Mbit/s
100 Mbit/s
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合
材料(电缆) PUR (聚氨酯)
颜色(电缆) 红色
UL / CSA 未加工电缆 UL 评级 600 V
欧洲海关关税号 85444290
包装尺寸 1
净重 660 g
原产国 拉脱维亚
GTIN 5713140253346
eCl@ss 27060308 铜跳线(数据线)
UNSPSC 24.0 26121609