5. 网络 系统布线
  6. RJ45
  7. 09 48 932 3757 075

RJ45 - M12 x-code Cable Assy 7,5m PVC

物料编号: 09 48 932 3757 075


RJ45 - M12 x-code Cable Assy 7,5m PVC

图片仅供参考。请参阅产品说明。

RJ45 - M12 x-code Cable Assy 7,5m PVCRJ45 - M12 x-code Cable Assy 7,5m PVC
电缆组装

RJ45 - M12 x-code Cable Assy 7,5m PVC

物料编号: 09 48 932 3757 075

7.5 m
查看价格和供应情况。
0
产品咨询
7.5 m
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

电缆组装 两端预接 铜质电缆 (圆型) 电缆长度: 7.5 m

产品详情


类别 系统布线
原件 电缆组装
规格 两端预接
连接器1 M12 X编码
公头
直式
连接器2 HARTING RJ Industrial® Gigalink
直式
系列 圆形连接器 M12
RJ45
电缆类别 铜质电缆 (圆型)
芯数 8
芯结构 8x AWG 26/7
编码 X编码
电缆长度 7.5 m
极限温度 [-40] ... [+70 °C]
传输特性 Cat. 6A EA 级,到 500 MHz
数据速率 10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2.5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
China RoHS 50
RoHS 符合豁免标准
REACH SVHC 物质 有
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合豁免标准
加州 65 号提案物质 有
RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
REACH SVHC 物质 Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
铅
加州 65 号提案物质 铅
镍
材料(电缆) PVC
颜色(电缆) 黄
欧洲海关关税号 85444290
包装尺寸 1
净重 412.4 g
原产国 罗马尼亚
GTIN 5713140266940
eCl@ss 27060390 成品数据电缆(未归类)
ETIM EC002599
UNSPSC 24.0 26121600