4. 09 56 000 8167

D-SUB HD M. CONTACT

物料编号: 09 56 000 8167


D-SUB HD M. CONTACT

图片仅供参考。请参阅产品说明。

D-SUB HD M. CONTACTD-SUB HD M. CONTACT
压接针

D-SUB HD M. CONTACT

物料编号: 09 56 000 8167

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

压接针 公头 铜合金 导体截面积: 0.14 ... 0.22 mm² AWG 26 ... AWG 24

产品详情


类别 插针
标识 High Density
插针类型 压接针
系列 D-Sub
接线方式 压接针
公母类型 公头
制造过程 冲压针
包装内容 500根/卷
左展开
性能等级 3
导体截面积 (mm²) 0.14 ... 0.22 mm²
导体截面积 (AWG) AWG 26 ... AWG 24
线芯外径 ≤1.38 mm
接触电阻 20 mΩ
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合
加州 65 号提案物质 不包含
材料(插针) 铜合金
欧洲海关关税号 85366990
包装尺寸 1
净重 0.1 g
原产国 中国
GTIN 5713140070912
eCl@ss 27440204 工业插头连接器接触
ETIM EC000796
UNSPSC 24.0 39121522