中国大陆
UICIT_WMRF 8
物料编号: 09 58 001 0311
新UICIT_WMRF 8
物料编号: 09 58 001 0311
查看价格和供应情况。
属性概览
不封底安装底座
带金属保护盖
不锈钢
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
RAL 6005(莫斯绿)
材料(密封件): 硅酮
产品详情
| 类别 | 上売/底座 |
|---|
| 标识 | UIC IT |
|---|
| 系列 | HARTING UIC |
|---|
| 上壳/底座类型 | 不封底安装底座 |
|---|
| 上壳/底座介绍 | 带金属保护盖 |
|---|
| 极限温度 | [-50] ... [+125 °C] |
|---|
| 防护等级符合 IEC 60529 | IP67 / IP69 |
|---|
| China RoHS | e |
|---|
| RoHS | 符合 |
|---|
| REACH SVHC 物质 | 不包含 |
|---|
| REACH 附件 XVII 物质 | 不包含 |
|---|
| REACH 附件 XIV 物质 | 不包含 |
|---|
| ELV 状态 | 符合 |
|---|
| 加州 65 号提案物质 | 不包含 |
|---|
| 材料 (上壳/底座) | 压铸铝 |
|---|
| 防腐蚀 |
| 表面(上壳/底座) | 粉末涂层 |
|---|
| 颜色(上売/底座) | RAL 6005(莫斯绿) |
|---|
| 材料(密封件) | 硅酮 |
|---|
| 材料(锁扣) | 不锈钢 |
|---|
| 规格 | UIC 50558 |
|---|
| IRS 50558 |
| IEC 61373 2类 |
| IEC 60529 |
| 欧洲海关关税号 | 85389099 |
|---|
| 包装尺寸 | 1 |
|---|
| 净重 | 0.61 kg |
|---|
| 原产国 | 印度 |
|---|
| eCl@ss | 27440202 长方形连接器的外壳 |
|---|
| ETIM | EC000437 |
|---|
| UNSPSC 24.0 | 39121466 |
|---|