3. 09 58 008 3101

UICIT_8_HMC_FI_CRT

物料编号: 09 58 008 3101


新
UICIT_8_HMC_FI_CRT

图片仅供参考。请参阅产品说明。

新 插芯

UICIT_8_HMC_FI_CRT

物料编号: 09 58 008 3101

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

插芯 压接针 母头 聚酰胺 (PA) 黑色 额定电流: ‌1 A 插针: 8 导体截面积: 0.08 ... 0.21 mm²

产品详情


类别 插芯
标识 UIC IT
系列 HARTING UIC
接线方式 压接针
公母类型 母头
带电线保护 否
针数 8
详细资料 请单独订购压接针。
请单独订购模块。
导体截面积 (mm²) 0.08 ... 0.21 mm²
导体截面积 (AWG) AWG 28 ... AWG 24
额定电流 ‌ 1 A
额定电压 50 V
绝缘阻抗 >107 Ω
极限温度 -50 ... +125 °C
插拔次数 ≥ 10,000
传输特性 Cat. 7A FA 级,到 1,000 MHz
Cat. 8 II 级,到 2000 MHz
数据速率 ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
‌ 1 Gbit/s
‌ 2.5 Gbit/s
‌ 5 Gbit/s
‌ 10 Gbit/s
‌ 25 Gbit/s
‌ 40 Gbit/s
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合
加州 65 号提案物质 不包含
PFAS 有
PFAS 物质 Polytetrafluoroethylene (PTFE)
材料(插芯) 聚酰胺 (PA)
颜色(插芯) 黑色
材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
规格 UIC 50558
IRS 50558
IEC 61373 2类
IEC 60529
欧洲海关关税号 85366990
包装尺寸 1
净重 42.825 g
原产国 印度
eCl@ss 27440205 工业插头连接器接触部分
UNSPSC 24.0 39121522