中国
UIC558 13PIN-FI-CRT
物料编号: 09 58 013 3101
新
UIC558 13PIN-FI-CRT
物料编号: 09 58 013 3101
查看价格和供应情况。
属性概览
插芯
压接针
母头
聚酰胺 (PA)
黑色
额定电流: 10 A
插针: 13
导体截面积: 0.75 ... 1 mm²
产品详情
| 类别 | 插芯 |
|---|
| 标识 | UIC 558 |
|---|
| 系列 | HARTING UIC |
|---|
| 接线方式 | 压接针 |
|---|
| 公母类型 | 母头 |
|---|
| 带电线保护 | 否 |
|---|
| 针数 | 13 |
|---|
| 详细资料 | 请单独订购压接针。 |
|---|
| 导体截面积 (mm²) | 0.75 ... 1 mm² |
|---|
| 导体截面积 (AWG) | AWG 18 ... AWG 17 |
|---|
| 额定电流 | 10 A |
|---|
| 额定电压 | 60 V |
|---|
| 绝缘阻抗 | >107 Ω |
|---|
| 极限温度 | -50 ... +125 °C |
|---|
| 插拔次数 | ≥ 10,000 |
|---|
| 材料(插芯) | 聚酰胺 (PA) |
|---|
| 颜色(插芯) | 黑色 |
|---|
| 材料阻燃性等级符合 UL 94 | V-0 |
|---|
| 规格 | UIC 550 |
|---|
| IRS 50558 |
| IEC 61373 2类 |
| IEC 60529 |
| 欧洲海关关税号 | 85366990 |
|---|
| 包装尺寸 | 1 |
|---|
| 净重 | 92 g |
|---|
| 原产国 | 印度 |
|---|
| GTIN | 5713140186972 |
|---|
| eCl@ss | 27440205 工业插头连接器接触部分 |
|---|
| ETIM | EC000438 |
|---|
| UNSPSC 24.0 | 39121522 |
|---|