3. 09 58 018 3001

UIC558-18PIN-MI-CRT

物料编号: 09 58 018 3001


新
UIC558-18PIN-MI-CRT

图片仅供参考。请参阅产品说明。

新 插芯

UIC558-18PIN-MI-CRT

物料编号: 09 58 018 3001

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

插芯 压接针 公头 聚酰胺 (PA) 黑色 额定电流: ‌10 A 插针: 18 导体截面积: 0.75 ... 1 mm²

产品详情


类别 插芯
标识 UIC 558
系列 HARTING UIC
接线方式 压接针
公母类型 公头
带电线保护 否
针数 18
详细资料 请单独订购压接针。
导体截面积 (mm²) 0.75 ... 1 mm²
导体截面积 (AWG) AWG 18 ... AWG 17
额定电流 ‌ 10 A
额定电压 60 V
绝缘阻抗 >107 Ω
极限温度 -50 ... +125 °C
插拔次数 ≥ 10,000
材料(插芯) 聚酰胺 (PA)
颜色(插芯) 黑色
材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
规格 UIC 550
IRS 50558
IEC 61373 2类
IEC 60529
欧洲海关关税号 85366990
包装尺寸 1
净重 38.64 g
原产国 印度
GTIN 5713140186989
eCl@ss 27440205 工业插头连接器接触部分
ETIM EC000438
UNSPSC 24.0 39121522