5. 上売/底座
  6. 用于高电磁兼容性
  7. 09 62 816 2303

Han 16EMC/B-HBM-for DL

物料编号: 09 62 816 2303


可配置
Han 16EMC/B-HBM-for DL

图片仅供参考。请参阅产品说明。

可配置 不封底安装底座

Han 16EMC/B-HBM-for DL

物料编号: 09 62 816 2303

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

不封底安装底座 外部密封件 尺寸: 16 B 低结构 双锁扣(上壳) 材料 (上壳/底座): 压铸铝 未涂装 未上漆 材料(密封件): NBR

产品详情


类别 上売/底座
上壳/底座系列 Han® EMC/B
上壳/底座类型 不封底安装底座
上壳/底座介绍 外部密封件
型 低结构
锁定类型 双锁扣(上壳)
尺寸 16 B
应用领域 用于更高EMC要求的上壳/底座
极限温度 -40 ... +125 °C
关于极限温度的说明 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
拧紧力矩 ‌1 Nm M4固定螺栓
插拔次数 ≥ 500
防护等级符合 IEC 60529 IP66
类型等级符合 UL 50 / UL 50E 4
12
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合
加州 65 号提案物质 不包含
PFAS 无
材料 (上壳/底座) 压铸铝
表面(上壳/底座) 未涂装
颜色(上売/底座) 未上漆
材料(密封件) NBR
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
认证 CE
UKCA
DNV GL
欧洲海关关税号 85389099
包装尺寸 1
净重 92.125 g
原产国 中国
GTIN 5713140172012
eCl@ss 27440202 长方形连接器的外壳
ETIM EC000437
UNSPSC 24.0 39121466