4. 09 64 111 7247

9 way S Cup Female 3,9k Wout

物料编号: 09 64 111 7247


9 way S Cup Female 3,9k Wout

图片仅供参考。请参阅产品说明。

连接器

9 way S Cup Female 3,9k Wout

物料编号: 09 64 111 7247

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

连接器 焊杯接线 额定电流: ‌7.5 A 母头 尺寸: D-Sub 1 热塑性树脂(PCT), 电镀钢 C型滤波器 3900 pF ±20% @ ≤100 V 插针: 9 铜合金 镍表面镀贵金属

该产品可应要求提供。

请联系您当地的分销合作伙伴。

产品详情


类别 连接器
标识 过滤器
原件 连接器
系列 D-Sub
插针端子介绍 车削
直式
接线方式 焊杯接线
锁定类型 带螺纹的固定法兰 4-40 UNC
公母类型 母头
尺寸 D-Sub 1
过滤器 C型滤波器 3900 pF ±20% @ ≤100 V
针数 9
性能等级 2
符合 CECC 75301-802 标准
Hot plugging 无
额定电流 7.5 A
绝缘阻抗 >109 Ω
接触电阻 10 mΩ
极限温度 -55 ... +125 °C
拧紧力矩 ≤0.6 Nm 母螺钉锁扣
插拔次数 250
材料(插芯) 热塑性树脂(PCT)
电镀钢
材料(插针) 铜合金
表面(插针) 镍表面镀贵金属
材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
规格 DIN 41652
欧洲海关关税号 85366990
包装尺寸 25
净重 7.47 g
原产国 捷克
GTIN 5713140216907
eCl@ss 27440214 D-Sub 耦合器
ETIM EC001136
UNSPSC 24.0 39121469