4. 09 64 122 7235

9 way Straight Male 1k SBClip4

物料编号: 09 64 122 7235


9 way Straight Male 1k SBClip4

图片仅供参考。请参阅产品说明。

连接器

9 way Straight Male 1k SBClip4

物料编号: 09 64 122 7235

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

连接器 波峰焊接接线方式 额定电流: ‌7.5 A 公头 尺寸: D-Sub 1 热塑性树脂(PCT), 电镀钢 C型滤波器 1000 pF ±20% @ ≤100 V 插针: 9 铜合金 镍表面镀贵金属

产品详情


类别 连接器
标识 过滤器
原件 连接器
系列 D-Sub
插针端子介绍 车削
直式
接线方式 波峰焊接接线方式
锁定类型 带螺纹的固定法兰 4-40 UNC
公母类型 公头
尺寸 D-Sub 1
过滤器 C型滤波器 1000 pF ±20% @ ≤100 V
针数 9
PCB 固定 带锁板扣
性能等级 2
符合 CECC 75301-802 标准
Hot plugging 无
额定电流 7.5 A
绝缘阻抗 >109 Ω
接触电阻 10 mΩ
极限温度 -20 ... +125 °C
拧紧力矩 ≤0.6 Nm 母螺钉锁扣
插拔次数 250
ECHA SCIP 编号 ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
China RoHS 50
RoHS 符合豁免标准
REACH SVHC 物质 有
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合豁免标准
加州 65 号提案物质 有
RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
REACH SVHC 物质 铅
加州 65 号提案物质 铅
镍
材料(插芯) 热塑性树脂(PCT)
电镀钢
材料(插针) 铜合金
表面(插针) 镍表面镀贵金属
材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
规格 DIN 41652
欧洲海关关税号 85366990
包装尺寸 25
净重 11.3 g
原产国 捷克
GTIN 5713140074750
eCl@ss 27440214 D-Sub 耦合器
ETIM EC001136
UNSPSC 24.0 39121469