4. 09 64 300 7210

M/F DSUB FILTER ADAPTER 25PIN 47PF

物料编号: 09 64 300 7210


M/F DSUB FILTER ADAPTER 25PIN 47PF

图片仅供参考。请参阅产品说明。

M/F DSUB FILTER ADAPTER 25PIN 47PFM/F DSUB FILTER ADAPTER 25PIN 47PF
滤波适配器

M/F DSUB FILTER ADAPTER 25PIN 47PF

物料编号: 09 64 300 7210

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

滤波适配器 额定电流: ‌6.5 A 尺寸: D-Sub 3 热塑性树脂(PCT) 黑色 C型滤波器 47 pF ±20% @ ≤100 V 插针: 25 铜合金 镍表面镀贵金属

产品详情


类别 连接器
标识 过滤器
原件 滤波适配器
系列 D-Sub
尺寸 D-Sub 3
过滤器 C型滤波器 47 pF ±20% @ ≤100 V
针数 25
性能等级 2
符合 CECC 75301-802 标准
Hot plugging 无
额定电流 6.5 A
绝缘阻抗 >108 Ω
接触电阻 10 mΩ
极限温度 -20 ... +125 °C
插拔次数 250
ECHA SCIP 编号 ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
China RoHS 50
RoHS 符合豁免标准
REACH SVHC 物质 有
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合豁免标准
加州 65 号提案物质 有
RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
REACH SVHC 物质 铅
加州 65 号提案物质 铅
镍
材料(插芯) 热塑性树脂(PCT)
颜色(插芯) 黑色
材料(插针) 铜合金
表面(插针) 镍表面镀贵金属
材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
规格 DIN 41652
欧洲海关关税号 85366990
包装尺寸 1
净重 39 g
原产国 中国
GTIN 5713140075436
eCl@ss 27440322 D-Sub 连接器(电缆)
ETIM EC001132
UNSPSC 24.0 39121403