4. 09 67 000 7178

DSUB LOOSE PART CRIMP CONTACT

物料编号: 09 67 000 7178


DSUB LOOSE PART CRIMP CONTACT

图片仅供参考。请参阅产品说明。

压接针

DSUB LOOSE PART CRIMP CONTACT

物料编号: 09 67 000 7178

查看价格和供应情况。
0
免费样品
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
免费样品
产品咨询

属性概览

压接针 公头 铜合金 导体截面积: 0.09 ... 0.25 mm² AWG 28 ... AWG 24

产品详情


类别 插针
标识 标准
插针类型 压接针
系列 D-Sub
接线方式 压接针
公母类型 公头
制造过程 冲压针
性能等级 2
符合 CECC 75301-802 标准
导体截面积 (mm²) 0.09 ... 0.25 mm²
导体截面积 (AWG) AWG 28 ... AWG 24
线芯外径 ≤1.02 mm
接触电阻 10 mΩ
剥线长度 2.5 ... 3 mm
插拔次数 250
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合
加州 65 号提案物质 有
加州 65 号提案物质 镍
材料(插针) 铜合金
欧洲海关关税号 85366990
包装尺寸 500
净重 0.128 g
原产国 德国
GTIN 5713140086760
eCl@ss 27440204 工业插头连接器接触
ETIM EC000796
UNSPSC 24.0 39121522