3. 矩形连接器
  4. 产品
  5. 系列
  6. 用于高插拔次数的 Han® HMC
  7. 插针
  8. 09 67 000 7470

D SUB FE turned contact_AWG24-28_PL1 HMC

物料编号: 09 67 000 7470


undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

D SUB FE turned contact_AWG24-28_PL1 HMCundefined
压接针

D SUB FE turned contact_AWG24-28_PL1 HMC

物料编号: 09 67 000 7470

查看价格和供应情况。
0
压接顾问
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
压接顾问
产品咨询

属性概览

压接针 母头 铜合金 HMC镀金 导体截面积: 0.08 ... 0.21 mm² AWG 28 ... AWG 24

产品详情


类别 插针
系列 D-Sub
插针类型 压接针
接线方式 压接针
公母类型 母头
制造过程 车削针
导体截面积 0.08 ... 0.21 mm²
导体截面积 [AWG] AWG 28 ... AWG 24
接触电阻 ≤ 10 mΩ
剥线长度 4.5 mm
性能等级 1
插拔次数 ≥ 10,000
关于插拔次数的说明 与其他 HMC 组件配套使用的可插拔次数
材料(插针) 铜合金
表面(插针) HMC镀金
RoHS 符合豁免标准
RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态 符合豁免标准
China RoHS 50
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 有
REACH SVHC 物质 铅
ECHA SCIP 编号 339476a1-86ba-49e9-ab4b-cd336420d72a
加州 65 号提案物质 有
加州 65 号提案物质 铅
镍
包装尺寸 100
净重 0.262 g
原产国 德国
欧洲海关关税号 85366990
GTIN 5713140229273
eCl@ss 27440204 工业插头连接器接触
ETIM EC000796
UNSPSC 24.0 39121522