国旗中国大陆

工业连接器 Han® 配置器 圆形连接器 系统布线 PCB连接器
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
工业以太网线缆组件
工业以太网线缆组件
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
亚太新产品发布 2026
在亚太地区,企业面临着越来越大的压力,需要更快扩展、更高效运营,满足区域需求——同时保持可靠性和性能。
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
  4. 09 67 000 7570

DSUB MA turned contact_AWG 24-28_PL1 HMC

物料编号: 09 67 000 7570


DSUB MA turned contact_AWG 24-28_PL1 HMC

图片仅供参考。请参阅产品说明。

DSUB MA turned contact_AWG 24-28_PL1 HMCDSUB MA turned contact_AWG 24-28_PL1 HMC
压接针

DSUB MA turned contact_AWG 24-28_PL1 HMC

物料编号: 09 67 000 7570

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

压接针 公头 铜合金 HMC镀金 导体截面积: 0.08 ... 0.21 mm² AWG 28 ... AWG 24

产品详情


类别 插针
插针类型 压接针
系列 D-Sub
接线方式 压接针
公母类型 公头
制造过程 车削针
性能等级 1
导体截面积 (mm²) 0.08 ... 0.21 mm²
导体截面积 (AWG) AWG 28 ... AWG 24
接触电阻 10 mΩ
剥线长度 4.5 mm
插拔次数 10000
关于插拔次数的说明 与其他 HMC 组件配套使用的可插拔次数
ECHA SCIP 编号 339476a1-86ba-49e9-ab4b-cd336420d72a
China RoHS 50
RoHS 符合豁免标准
REACH SVHC 物质 有
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合豁免标准
加州 65 号提案物质 有
RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
REACH SVHC 物质 铅
加州 65 号提案物质 铅
镍
材料(插针) 铜合金
表面(插针) HMC镀金
欧洲海关关税号 85366990
包装尺寸 100
净重 0.201 g
原产国 德国
GTIN 5713140229259
eCl@ss 27440204 工业插头连接器接触
ETIM EC000796
UNSPSC 24.0 39121522