4. 09 67 001 9954

D SUB-Screw-Lock-FE-UNC/M3-13mm-TIN

物料编号: 09 67 001 9954


D SUB-Screw-Lock-FE-UNC/M3-13mm-TIN

图片仅供参考。请参阅产品说明。

D SUB-Screw-Lock-FE-UNC/M3-13mm-TIND SUB-Screw-Lock-FE-UNC/M3-13mm-TIN
母螺钉锁扣

D SUB-Screw-Lock-FE-UNC/M3-13mm-TIN

物料编号: 09 67 001 9954

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

母螺钉锁扣 无螺母, 螺纹UNC/M3, 全长 13 mm

产品详情


类别 附件
系列 D-Sub
附件种类 母螺钉锁扣
附件介绍 无螺母
螺纹UNC/M3
全长 13 mm
详细资料 每个连接器订购2件
拧紧力矩 <0.6 Nm
ECHA SCIP 编号 2d50e7aa-ec67-400d-80d7-e815e7cdf940
China RoHS 50
RoHS 符合豁免标准
REACH SVHC 物质 有
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合豁免标准
加州 65 号提案物质 有
RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
REACH SVHC 物质 铅
加州 65 号提案物质 铅
镍
欧洲海关关税号 73181558
包装尺寸 100
净重 0.897 g
原产国 中国
GTIN 5713140087620
eCl@ss 27440292 连接器组件(附件)
ETIM EC002943
UNSPSC 24.0 39121400