4. 09 67 002 9017

InduCom knurled screw, M3,for D-Sub met.

物料编号: 09 67 002 9017


InduCom knurled screw, M3,for D-Sub met.

图片仅供参考。请参阅产品说明。

InduCom knurled screw, M3,for D-Sub met.InduCom knurled screw, M3,for D-Sub met.
滚花螺钉

InduCom knurled screw, M3,for D-Sub met.

物料编号: 09 67 002 9017

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

滚花螺钉 螺纹M3

产品详情


类别 附件
系列 D-Sub
附件种类 滚花螺钉
附件介绍 螺纹M3
环境温度 -20 ... +90 °C
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合
加州 65 号提案物质 不包含
欧洲海关关税号 73181558
包装尺寸 100
净重 1.641 g
原产国 德国
GTIN 5713140088085
eCl@ss 27440292 连接器组件(附件)
ETIM EC002943
UNSPSC 24.0 39121400