4. 09 67 002 9019

InduCom hexagonal screw, M3x17,5-8.8

物料编号: 09 67 002 9019


InduCom hexagonal screw, M3x17,5-8.8InduCom hexagonal screw, M3x17,5-8.8

图片仅供参考。请参阅产品说明。

InduCom hexagonal screw, M3x17,5-8.8InduCom hexagonal screw, M3x17,5-8.8
六角螺丝

InduCom hexagonal screw, M3x17,5-8.8

物料编号: 09 67 002 9019

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

六角螺丝 带防脱落垫片的M3 x 17.5-8.8螺纹

产品详情


类别 附件
系列 D-Sub
附件种类 六角螺丝
附件介绍 带防脱落垫片的M3 x 17.5-8.8螺纹
环境温度 -20 ... +90 °C
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合
加州 65 号提案物质 有
加州 65 号提案物质 镍
欧洲海关关税号 73181558
包装尺寸 100
净重 1.68 g
原产国 中国
GTIN 5713140088108
eCl@ss 27440292 连接器组件(附件)
ETIM EC002943
UNSPSC 24.0 39121400